ZMP30316-B-AR3-DL-SN

진공 이젝터
시리즈 ZMP

  • 강력한
    • 볼륨 흐름: 1364 l/min - 5456 l/min
    • 공기 소비량: 608 l/min - 2144 l/min
    • 최대 진공 레벨: -92kPa
  • 뛰어난 성능
    매우 많은 양의 유량이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 여러 개의 진공 연결을 통합할 수도 있습니다.
기술 데이터
최대 진공 레벨-92 [kPa]
볼륨 흐름5456 [l/min]
2.2bar에서 공기 소비량1568 [l/min]
4bar에서 공기 소비량2144 [l/min]
공기 제어 밸브
블로우 오프 제어 밸브
디지털 진공 스위치
소음기
최대 소음 수준.60 [dB]
최대 작동 압력7 [bar]
무게4.454 [kg]