진공 석션 컵 개수

이 계산기는 공작물 질량, 최대 가속, 흡입 컵 직경, 음압 및 안전 요인의 입력 파라미터에 기반하여 최적의 석션 컵 개수를 계산합니다. 이를 통해 안전하고 안정적인 핸들링을 위해 정밀한 설계가 가능합니다.

면책조항

Zimmer가 맞춤형 계산기로 진공 사용 분야 설계를 도와드립니다. 파라미터에 기반하여 개별적으로 필요한 진공 석션 컵의 개수, 최적의 흡입 컵 직경 및 이론적 유지력을 계산하십시오.

궁금한 점이 있으신가요?

개인 데이터
메시지