(이론적인) 유지력

이 계산기는 공작물 질량, 최고 가속 및 안전 요인의 입력 파라미터를 사용하여 공작물의 안전한 고정과 핸들링을 보장하기 위해 필요한 유지력을 계산합니다. 

면책조항

Zimmer가 맞춤형 계산기로 진공 사용 분야 설계를 도와드립니다. 파라미터에 기반하여 개별적으로 필요한 진공 석션 컵의 개수, 최적의 흡입 컵 직경 및 이론적 유지력을 계산하십시오.

궁금한 점이 있으신가요?

개인 데이터
메시지