ZD60-S-M8M

기술 데이터
직경 | 60 [mm] |
재료 | 실리콘 |
연결부 나사산 | M8 외부 |
-20kPa에서 평행 리프팅력 | 3.3 [kg] |
-60kPa에서 평행 리프팅력 | 8.4 [kg] |
-90kPa에서 평행 리프팅력 | 11.1 [kg] |
-20kPa에서 수직 리프팅력 | 5.5 [kg] |
-60kPa에서 수직 리프팅력 | 14 [kg] |
-90kPa에서 수직 리프팅력 | 18.5 [kg] |
쇼어 경도 | 55 |
흡입 컵 모양 | 라운드 |
색상 | 빨강색 |
작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
용량 | 22 [cm³] |
무게 | 0.035 [kg] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드