GEH6140

Beëindigd model
Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • Mechanisch vergrendeling
  • Overdruk
Universele vingerset aluminium
Accessoires
Details
Centreerschijf
Accessoires
Details
  1. nauwkeurige T-sleufgeleiding
    • Hoge kracht- en momentopname
  2. Aandrijving
  3. Tandwiel-tandstangoverbrenging
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
    • Hoge krachtoverdracht
  4. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  5. Schuin tandwiel-wormwiel
    • Vergrendeling in geval van stroomdaling
  6. Verwijderbare centreerhuls
    • snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  7. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  8. Energievoorziening
    • Gestandaardiseerde aansluitconnector