GEH6040IL-31-B

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL
"De krachtigste"
- 5 miljoen onderhoudsvrije cycli
- Geïntegreerde positiebepaling via IO-Link
- Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
De borstelloze aandrijftechnologie en de positie-, snelheids- of krachtregeling garanderen u een maximale functionaliteit - IO-Link aan boord
Naast de niet-afgeschermde oplossing met één kabel biedt het toekomstbestendige, hot-pluggable besturingssysteem u een verscheidenheid aan verplaatsingsprofielen voor eenvoudige implementatie in uw besturingssysteem - Zacht en sterk
Krachtversie -03 voor de handling van zware werkstukken met mechanische zelfklemming en versie -31 voor het fijngevoelig grijpen van delicate onderdelen
Plug&Work StarterBoxen
Uitrusting/opties
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP54
Positioneerbaar
Grijpkracht instelbaar
Hoge verplaatsingssnelheid
Fijngevoelig
IO-Link
Gecertificeerd voor cleanroom
Technische gegevens
| Slag per vinger, instelbaar | 40 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 180 [N] |
| Zelfremmend | - |
| Positioneerbaar | Ja |
| Besturing | IO-Link |
| Aandrijving | BLDC-motor |
| Grijpkracht min. | 10 [N] |
| Stroomopname max. | 2 [A] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0,3 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 100 [mm] |
| Minimum naderingsafstand per vinger | 3 [mm] |
| Max. positioneringssnelheid per vinger | 120 [mm/s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 4 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Gewicht | 0.74 [kg] |
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
- nauwkeurige T-sleufgeleiding
- Hoge kracht- en momentopname
- Aandrijving
- borstelloze DC servomotor
- Tandwiel-tandstangoverbrenging
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Hoge krachtoverdracht
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Schuin tandwiel-wormwiel
- Zelfremming bij stroomuitval (alleen met versie -03)
- Verwijderbare centreerhuls
- snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Energievoorziening
- Gestandaardiseerde aansluitconnector