GPH84080N-00-A

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GPH8000

"De krachtige"

  • Extreem lange en zware grijpvingers mogelijk
    Ondanks het vlakke ontwerp zijn er vrijwel geen beperkingen aan het grijpvingerontwerp bij het laden van grote werkstukken zoals motorblokken of wielvelgen in de machine
  • Synchroon, asynchroon en werkstukbeveiliging
    Kies tussen synchrone of asynchrone grijpvingerbeweging en verhoog de procesbetrouwbaarheid via het geïntegreerde klemelement voor het borgen van het werkstuk bij een drukval
  • Beschermd tegen vuil
    Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
Uitrusting/opties
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Corrosiewerend
  • Inductieve sensor
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
Grijpvingers gesynchroniseerdJa
Slag per vinger80 [mm]
Grijpkracht bij sluiten/openen3300 / 3300 [N]
Sluittijd0.9 [s]
Openingstijd0.9 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.45 [kg]
Lengte grijpvinger max.900 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus1215 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht34 [kg]
Inductieve naderingsschakelaar, M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Industriële PowerStop-schokdemper
PowerStop, industriële schokdemper
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Zeer grote werkstukken zoals bijvoorbeeld pallets
  • Aangepast ontwerp van een grijpsysteem
Voordeel
  • Werkbereik van de grijper kan worden gedefinieerd door de gebruiker
  • Afzonderlijk inzetbaar als 2-, 3- , 4- of meervoudige grijper
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. klemelement
    werkstukborging het in geval van drukval
  2. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
  3. Slaginstelling
    aan weerszijden mogelijk via stelschroeven
  4. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling)
  6. Montagepositie sensoren
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  7. Ronde geleider
    afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden onderhoudsvrije glijlagerbussen
  8. Synchronisatie
    via tandwiel en tandstang ingekapseld en beschermd tegen vuil ook beschikbaar als asynchrone variant