Autonome mobiele robot
Serie Miles

- Een gecoördineerd totaalsysteem van hardware, software en service
De Zimmer Group-AMR biedt u een allroundservice. Van simulatie en een goederenstroomanalyse voor navigatie tot volledig geautomatiseerd vlootbeheer inclusief aansluiting op uw ERP-systeem. Het systeem wordt bij u op locatie geïnstalleerd en uw bedienend personeel wordt uitgebreid getraind. Om uw logistieke stromen te garanderen, staat onze service daarna op elk moment tot uw beschikking. - Concepten en structuren op maat
Om te voldoen aan de verschillende vereisten in de intralogistiek, zijn er flexibele automatiseringsoplossingen nodig. We ondersteunen u met modulaire opbouwmogelijkheden van de AMR en spelen in op de specifieke behoeften van uw bedrijf. - Lange levensduur van de accu en intelligent accubeheer
Om een ononderbroken werking te garanderen, zijn onze AMR's uitgerust met de nieuwste accutechnologie om een rijtijd van 10 uur te garanderen. Tegelijkertijd bedraagt de oplaadtijd van 0 tot 100% minder dan twee uur. - Optioneel:
Automatische beschermende behuizing, toevoeging van een accupakket voor langere looptijden
Seriekenmerken
Integratie in het totale systeem
VDA 5050 conform en natuurlijke navigatie
Inductief opladen
Tot 2.000 kg draagvermogen
Veiligheid gebaseerd op Sick-technologie
IP54
1,5 uur oplaadtijd (0-100%)
Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface
Tot 10 uur looptijd
Rijsnelheid tot 1,6 m/s
Uitgebreide service
Inbedrijfstelling
Compact ontwerp
Volledige integratie in het volledige productieproces
Batterij met lange levensduur en 48 V boordspanning
Maximale beschikbaarheid
Modulair rekkenconcept voor verschillende werkstukken
De hal en de AMR-vloot plannen met behulp van simulatie
Robots met een transportgewicht tot 50 kg
Spanningswisselaar naar 230 V / 400 V mogelijk
Variant met omnidirectionele aandrijving
IP44