MGD801N

Centrische grijper met 3 vingers
Serie MGD800
"De superieure"
- Bijna 100% langere grijpvingers mogelijk in vergelijking met de benchmark
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk - Beste prijs-prestatieverhouding
Verlaagt uw aankoopkosten en versnelt de ROI van uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP40
Technische gegevens
| Slag per vinger | 1 [mm] |
| Grijpkracht bij het sluiten | 30 [N] |
| Grijpkracht bij het openen | 34 [N] |
| Sluittijd | 0.01 [s] |
| Openingstijd | 0.01 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 0.2 [cm³] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.025 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803) - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - nauwkeurige T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en momentopname