GR6

Hardmetalen drukstukken
Serie GR

  • In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
Ø d119 [mm]
Ø d2M6 [mm]
Ø d315.8 [mm]
Maat L19.5 [mm]
Maat L28.7 [mm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.02 [kg]