AFWR1-80-A

Aflegstation
Serie AFWR

B10d-waarde200000
BouwwijzeAflegstation
Ontgrendelingskracht50 [N]
Fa_H120 [N]
Fa_V120 [N]
Gewicht0.47 [kg]
Mr3 [Nm]
Mx5 [Nm]
My2 [Nm]
Geschikt voorFWR80L-00-A
Geschikt voor maatFWR80L-00-A
Sluitkracht50 [N]
Onderhoudsvrije cycli max.200000
Onderhoudsvrije cycli max.0.2 miljoen
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details