APR000025

Adapterplaat
Technische gegevens
| Type adapterplaat | Robotflens/ISO TK aan grijper |
| Aansluitingszijde 1 | ISO TK 63 |
| Aansluitingszijde 2 | GEP2010 / GEP2013 / GEP2016 |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Gewicht | 0.22 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-63-4-M6 |