APR000034

Adapterplaat
Technische gegevens
| Type adapterplaat | Robotflens/ISO TK aan grijper |
| Aansluitingszijde 1 | ISO TK 160-6-M10 |
| Aansluitingszijde 2 | GPP5045 / GPD5045 |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Gewicht | 12 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden