PMB35-2
Technische gegevens
| A | 100 [mm] |
| A1 | 24 [mm] |
| B2 | 46 [mm] |
| B3 | 24.5 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PMB35 |
| G1 | 8.5 |
| Gewicht | 0.07 [kg] |
| T | 2 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden