PMK65-17

Serie
Technische gegevens
| A | 138 [mm] |
| A1 | 30 [mm] |
| B1 | 49 [mm] |
| B2 | 30 [mm] |
| B3 | 9.5 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PMK65 |
| Gewicht | 0.82 [kg] |
| T | 17 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden