HZ40-100D2

Slagcilinder
Serie HZ
- Leidingloze luchtdoorlaat
Elimineert ongedefinieerde obstakels en slijtagegevoelige slangen, waardoor de veiligheid van uw toepassing toeneemt - Gedempte eindpositie
Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Zeer robuust
Twee geslepen en hardverchroomde geleidestangen garanderen u met hun stabiliteit en duurzaamheid een veilig procesverloop
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Eindpositiedemping Powerstop
IP40
Inductieve sensor
Technische gegevens
| Slag | 100 [mm] |
| Drukkracht | 720 [N] |
| Trekkracht | 600 [N] |
| Luchtdoorvoer | 2 [Aantal] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 232 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 2.4 [kg] |
| Afbuiging D bij Mr 5N | 0.5 [mm] |
| Afbuiging D bij Mr 15N | 1 [mm] |
| Doorbuiging A bij mijn 60N | 0.1 [mm] |
| Doorbuiging A bij mijn 100N | 0.15 [mm] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Geïntegreerde luchtdoorvoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping - montageflens
Voor verbinding op de klantspecifieke toepassing - Twee geleidestangen
Hoge kracht- en koppelabsorptie