SH-20

Draaivleugelcilinder
Serie SH

"De flexibele"

  • 4 posities benaderbaar
    De twee afzonderlijk of gezamenlijk bediende draaivleugels geven u maximale flexibiliteit bij het positioneren van uw werkstuk
  • Hoog draaimoment
    Optimale verhouding tussen inbouwruimte en koppel vermindert obstakels en maakt waardevolle inbouwruimte in uw toepassing vrij
  • 360° zwenkhoek
    Wilt u flexibel en individueel zijn in uw toepassing? Met de 360° traploos instelbare zwenkhoek, bent u dat ook!
Uitrusting/opties
  • 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Positioneerbaarheid 4 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Zwenkhoek instelbaar
Zwenkhoek360 [°]
Draaimoment buitenvleugel7.2 [Nm]
Draaimoment binnenvleugel2.35 [Nm]
Zwenktijd buitenvleugel1.1 [s]
Zwenktijd binnenvleugel0.8 [s]
Herhaalbaarheid +/-3 [°]
Bedrijfsdruk3 ... 7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
Cilindervolume per cyclus buitenvleugel72 [cm³]
Cilindervolume per cyclus binnenvleugel23 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht1.2 [kg]
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
zwenk-smoor-koppeling
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. 0-positie
    Perslucht in A' en B': Binnen- en buitenvleugels gaan in 0-stand
  2. Eerste 90°-tussenpositie
    Perslucht A en A': De buitenvleugel draait 90° tot aan de buitenste aanslag (stopper)
  3. Tweede 90°-tussenpositie
    Perslucht B en B’: De buitenvleugel zwenkt met de binnenaanslag 90° terug naar de 0-positie. De binnenvleugel zwenkt 180° in tegengestelde richting
  4. Derde 90°=tussenpositie
    Perslucht A en B: De buitenvleugel draait met de binnenvleugel 90° in de bewegingsrichting