DKHS1395-00-A

Klemelement
Serie DKHS1000
- Marktovertreffende cyclicijfers
Technische gegevens
| Bediening | hydraulisch |
| Bedrijfsdruk | 100.0 ... 110.0 [bar] |
| Houdmoment bij 1 boogseconde | 4500 [Nm] |
| Houdmoment bij 5 boogseconde | 6000 [Nm] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Openingstijd | 0.05 [s] |
| Sluittijd | 0.03 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 14 [kg] |
| As-Ø | 395 [mm] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Montagerichting | van voren |
Opbouw in doorsnede

- Behuizing
Houdmoment door voorgespannen werktuigstaal - Behuizingsverbinding
Schroefverbinding met de aangrenzende constructie - Klembereik
Spelingvrije klemming van de rotatieas - Drukkamer
Opent het element onder hydraulische druk - Asverbinding
Verbinding op de rotatieas - Afdichting
Voorgespannen en zelfversterkend onder druk - Houderplaat
Beschermt en houdt de afdichting op zijn plaats - Hydraulische aansluiting
Afdichting door O-ring en omringende snijring