HK1501G

Klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    50.000 statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKGSR15GSR..TVariant tonen
THKGSR15GSR..VVariant tonen
Bedieninghandmatig
Houdkracht1200 [N]
Aantrekmoment4 [Nm]
B10d-waarde50000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.1 [kg]
Functieklemmen
ToestandN (bistabiel) Blijft in de huidige positie
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming25
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing