HK2701B

Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-W | Variant tonen |
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-WL | Variant tonen |
| NB | SGW | 27 | SGW..TE | Variant tonen |
| NSK | LW(L1W) | 27 | LAW...ELZ | Variant tonen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CA | Variant tonen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CAM | Variant tonen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CR | Variant tonen |
| THK | HRW | 27 | HRW..CRM | Variant tonen |
| THK | SHW | 27 | SHW..CA | Variant tonen |
| THK | SHW | 27 | SHW..CR | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | handmatig |
| Houdkracht | 1200 [N] |
| Aantrekmoment | 4 [Nm] |
| B10d-waarde | 50000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.3 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| Montagerichting | van boven |
| Max. lengte klemming | 30 |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing