HK6505KR

Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 65 | R1622 (SNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 65 | R1623 (SLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 65 | R1651 (FNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 65 | R1653 (FLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 65 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 65 | R1851 (FNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 65 | R1853 (FLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 65 | R1822 (SNS) | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | handmatig |
| Houdkracht | 2000 [N] |
| Aantrekmoment | 22 [Nm] |
| B10d-waarde | 50000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.4 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| Montagerichting | van voren |
| Max. lengte klemming | 64 |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing