KWH3514AS1

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    10 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..RVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..AOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..LAVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..SUVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..UOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..AOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..LAVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..SUVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..UOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..LRVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..ROVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..LRVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..ROVariant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht5700 [N]
Bedrijfsdruk5 ... 160 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
B10d-waarde10000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.06 [s]
Sluittijd0.1 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht2.5 [kg]
Functieklemmen
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming120.5
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld