KWH4514ES1A

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    10 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
PMIMSR45MSR..EVariant tonen
PMIMSR45MSR..LEVariant tonen
PMISMR45SMR..EVariant tonen
PMISMR45SMR..LEVariant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht9900 [N]
Bedrijfsdruk5 ... 160 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
B10d-waarde10000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.07 [s]
Sluittijd0.1 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht5.5 [kg]
Functieklemmen
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
Montagerichtingvan voren
Afstroperja
Max. lengte klemming184
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld