KWH6505BS1

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    10 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)65R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)65R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)65R1822 (SNS)Variant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht22700 [N]
Bedrijfsdruk5 ... 160 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk150.0 [bar]
B10d-waarde10000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.2 [s]
Sluittijd0.15 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht17 [kg]
Functieklemmen
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming227
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld