LBHS3505BS2A

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1822 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1851 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1853 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1821 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR18.. / RSA (rol)35R1824 (SLH)Variant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht5000 [N]
Bedrijfsdruk120 ... 130.0 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde500000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.02 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht3.3 [kg]
Functieklemmen en remmen
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
Montagerichtingvan voren
Afstroperja
Max. lengte klemming206
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A