LKE2012IS1

Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | CG | 20 | CGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | CG | 20 | CGH..HA | Variant tonen |
| HIWIN | CG | 20 | CGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | CG | 20 | CGW..HC | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | elektrisch |
| Houdkracht | 800 [N] |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 1 [A] |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| B10d-waarde | 500000 |
| Openingstijd | 0.5 [s] |
| Sluittijd | 0.5 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.64 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| Montagerichting | van voren |
| Signaalspanning | 24 [V DC] |
| Signaalstroom | 400 [mA] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Max. lengte klemming | 137.3 |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Excentrisch tandwiel
Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Elektrische aandrijving
Om de klemkracht op te wekken - Glijblok
Voor zwevende lagers - Noodbediening
Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk - Elektrische aansluitkabel
Aansturing en stroomvoorziening - Stelschroef
Correctie railtolerantie