MBPS4505AS1

Klemelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)45R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)45R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)45R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)45R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)45R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)45R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..RVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht3600 [N]
Bedrijfsdruk4.5 ... 6.5 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.23 [s]
Sluittijd0.035 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2 [kg]
Functieklemmen en remmen
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus44 [cm³]
Max. lengte klemming113.2
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid