MCP0901H

Klemelement
Serie MCP
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SRS | 9 | SRS..M | Variant tonen |
| THK | SRS | 9 | SRS..N | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 130 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.015 [s] |
| Sluittijd | 0.01 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.078 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 2 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 34 |
Opbouw in doorsnede

- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Glijblok
Voor zwevende lagers