MCPS0701A-LP

- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatuur kogel) | 7 | R0442 | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatuur kogel) | 7 | R0444 | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | Variant tonen |
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | Variant tonen |
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | Variant tonen |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | Variant tonen |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | Variant tonen |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | Variant tonen |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | Variant tonen |
| IKO | ML | 7 | ML | Variant tonen |
| IKO | ML | 7 | MLC | Variant tonen |
| IKO | ML | 7 | MLG | Variant tonen |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | Variant tonen |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | Variant tonen |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | Variant tonen |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | Variant tonen |
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | Variant tonen |
| THK | RSR | 7 | RSR..M | Variant tonen |
| THK | RSR | 7 | RSR..N | Variant tonen |
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | Variant tonen |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | Variant tonen |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 80 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 150 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.08 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Montagerichting | van voren |
| Max. lengte klemming | 52.5 |
Opbouw in doorsnede

- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers