MCPS1701B

Klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NB | SGW | 17 | SGW..TE | Variant tonen |
| NSK | LW(L1W) | 17 | LAW...ELZ | Variant tonen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CA | Variant tonen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CAM | Variant tonen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CR | Variant tonen |
| THK | HRW | 17 | HRW..CRM | Variant tonen |
| THK | SHW | 17 | SHW..CAM | Variant tonen |
| THK | SHW | 17 | SHW..CRM | Variant tonen |
| IKO | LWFF | 33 | LWFF | Variant tonen |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS | Variant tonen |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | Variant tonen |
| THK | SHW | 17 | SHW..HRM | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 250 [N] |
| Bedrijfsdruk | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 330 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.01 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.16 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 2 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 52.5 |
Opbouw in doorsnede

- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers