HK0500MW

Klemelement
Serie miniHK
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
door de kartelschroef te draaien - Onderhoudsvrij
50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WL | Variant tonen |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WLC | Variant tonen |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WN | Variant tonen |
| CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WNC | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..C | Variant tonen |
| HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..N | Variant tonen |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-W | Variant tonen |
| INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-WC | Variant tonen |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | Variant tonen | |
| MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | Variant tonen | |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WN | Variant tonen |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WM | Variant tonen |
| IGUS | TS-04 | 9 | TW-04 | Variant tonen |
| IKO | LWLF | 10 | LWLF..B | Variant tonen |
| IKO | LWLF | 10 | LWLF..N | Variant tonen |
| IKO | LWLF | 10 | LWLFC..B | Variant tonen |
| IKO | LWLF | 10 | LWLFC..N | Variant tonen |
| NB | SEBSW | 5 | B | Variant tonen |
| NB | SEBSW | 5 | BY | Variant tonen |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WTM | Variant tonen |
| THK | RSR-W | 5 | RSR..WTN | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | handmatig |
| Houdkracht | 40 [N] |
| Aantrekmoment | 0.07 [Nm] |
| B10d-waarde | 50000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.007 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| Montagerichting | van boven |
| Max. lengte klemming | 14 |
Opbouw in doorsnede

- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - roestvrije kartelschroef
Om de sluiteenheid te openen en sluiten - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing