MKRS4000A-LP

Klemelement
Serie MKRS
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 1350 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Houdmoment | 27 [Nm] |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.03 [s] |
| Sluittijd | 0.035 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.4 [kg] |
| As-Ø | 40 [mm] |
| Functie | klemmen |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 19 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 82 |
Opbouw in doorsnede

- Ronde geleider
Geschikt voor ronde en asgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid