UBPS2504FS1-LP

Klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AL | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BL | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..EM | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..GM | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AN | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 1050 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 1750 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.05 [s] |
| Sluittijd | 0.02 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1 [kg] |
| Functie | klemmen en remmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 23 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 99 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte