UBPS3010BS1

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)30LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXSVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXSLVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXD..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)30MXDLVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht2500 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding3300 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.12 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.7 [kg]
Functieklemmen en remmen
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus33 [cm³]
Max. lengte klemming109
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte