Inloggen

OPTIONELE ACCESSOIRES

Automatische sluiter (binnenkort beschikbaar)

  • Voor een snelle en eenvoudige montage achteraf op alle SPN nulpuntspansystemen
  • Geschikt voor standaard en Advanced nulpuntspansystemen
  • Zakt automatisch wanneer de spanpen wordt ingebracht
  • Vuil en spanen worden effectief tegengehouden in het nulpuntspansysteem
  • Uitblaasfunctie van de Advanced-serie blijft behouden

Centreerpin

  • Posities in alle drie de richtingen van het coördinatenstelsel X, Y en Z
  • Vormt het nulpunt voor de vast te zetten inrichting

U vindt de accessoires bij de producten.

Product

Vergrendelingspen

  • Beschermt de grendelopening wanneer niet in gebruik
  • Bij de levering inbegrepen

Zwaardpen

  • Kan een lengteverandering in één richting van het X- of Y-coördinatensysteem compenseren terwijl hij in de andere twee richtingen wordt gepositioneerd

Intrekpen

  • Kan lengteveranderingen in X- en Y-richting van het coördinatenstelsel compenseren

KLEMSCHROEF ARRANGEMENT

CONFIGURATIES

Om de krachten van de op te spannen armatuur optimaal af te voeren, wordt de afgebeelde opstelling van de klempennen aanbevolen. Deze opstelling maakt het mogelijk geometrische fouten te compenseren die het gevolg zijn van fabricagetoleranties of thermische uitzetting:

Configuratie met een nulpuntspansysteem

Bij gebruik van een nulpuntspansysteem is slechts één centreerpen nodig. De centreerpen fixeert de positie in alle drie de richtingen van het X-, Y- en Z-coördinatensysteem. Hij vormt dus het nulpunt voor de vast te zetten inrichting. Het draaimoment kan rond de penas worden ondersteund via twee geïntegreerde antirotatievoorzieningen.

Catalogus


Configuratie met twee nulpuntspansystemen

Bij gebruik van twee nulpuntspansystemen zijn een centreerpen en een zwaardpen nodig. De zwaardpen kan een lengteverandering in één richting compenseren en tegelijkertijd krachten in de andere twee richtingen opvangen. Hij moet zo danig worden geplaatst, dat hij de momenten rond de centreerpen in de Z-richting kan opvangen.

Catalogus


Configuratie met vier of meer nulpuntspansystemen

Bij gebruik van vier of meer nulpuntspansystemen zijn naast de centreer- en zwaardpennen ook intrekpennen nodig. De intrekpen kan alleen krachten in de Z-richting opnemen. Hij compenseert lengteveranderingen in de X- en Y-richting.

Catalogus