ZR1050-A

Ascompensatiemodules
Serie ZR1000
- Instelbare trekkergevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing. - Geïntegreerde sensoren
Bij afbuiging in de Z-richting zendt de optioneel verkrijgbare sensor twee leerbare signalen naar de besturingseenheid. - Pneumatische vergrendeling
Na pneumatische bediening wordt de ascompensatie vergrendeld in een gedefinieerde eindpositie en is zij bestand tegen hoge dynamische belastingen.
Technische gegevens
| Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Slag in Z-as | 8 [mm] |
| Houdkracht | 500 [N] |
| Veerkracht | 25 ... 37 [N] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
| Bedrijfsdruk | 1 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 25 [cm³] |
| Massatraagheidsmoment om Z-as | 7 [kgcm²] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.67 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor optioneel verkrijgbaar als toebehoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating laagste bouwhoogte Standaard beschermingsklasse IP40 - Aansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Vergrendelingszuiger
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Met geïntegreerde veer vergrendelt de Z-as - Lineaire geleiding
Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten Stalen/ stalen geleiders voor duurzame precisie