CRR125N-A

Botsbeveiliging
Serie CRR
- Instelbare activeringsgevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen, kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing. - Geïntegreerde sensoren
Bij een botsing zendt de geïntegreerde sensor een signaal naar de regeleenheid om een noodstop in te schakelen. - Geautomatiseerde reset
Na een noodstop kunt u de crashbeveiliging vanaf een veilige afstand resetten. Dit is vooral een voordeel indien het betreden van de installatie niet gewenst, niet veilig of slechts met moeite mogelijk is.
Technische gegevens
| Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 125 |
| Afbuiging Z-as | 24 [mm] |
| Herhaalbaarheid axiaal +/- | 0.02 [mm] |
| Reactiegevoeligheid axiaal | 0.5 [mm] |
| Afbuiging horizontaal +/- | 12.5 [°] |
| Herhaalbaarheid radiaal +/- | 22 [min] |
| Reactiegevoeligheid radiaal | 1.5 [°] |
| Rotatie Z-as | 22 [°] |
| Herhaalbaarheid rotatorisch +/- | 22 [min] |
| Reactiegevoeligheid rotatorisch | 1 [°] |
| Bedrijfsdruk | 0.5 ... 6 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 453.5 [cm³] |
| Massatraagheidsmoment om Z-as | 403.5 [kgcm²] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 9.7 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Robotaansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Zuigerpositiebepaling
de sensor genereert een signaal dat kan worden geëvalueerd voor detectie van overbelasting Magneetveldsensor inbegrepen in de leveringsomvang - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Reactiegevoeligheid instelbaar via de werkdruk Met geïntegreerde veer - overlastdetectie
in Z-richting Kantelen in horizontale richting Rotatie rond de Z-as - Aansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Reset
de aansluitflens wordt door middel van een zuiger in zijn uitgangspositie gebracht




