F100-08-205
Vloeistofdemper
Serie Centino
Technische gegevens
| Technologie | Defined Comfort |
| Demper Karakteristiek | Lineair-constant |
| Demper Kracht | 40 [N] |
| Demper Tolerantie | +5/-5 [N] |
| Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
| Vrijloop | Nee |
| Demper veerretour | Nee |
| Demper Kleur behuizing | geel RAL1018 |
| Demper Dekselkleur | naturel |
| Demper Ø behuizing | 8 [mm] |
| Behuizingslengte demper | 151.6 [mm] |
| Demper Ø zuigerstang | 2.3 [mm] |
| Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
| Demper Verbinding zuigerstang | T-kop |
| Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden