F035-08-002
Vloeistofdemper
Serie Galante
Technische gegevens
| Technologie | Defined Comfort |
| Demper Karakteristiek | Lineair-constant |
| Demper Kracht | 11 [N] |
| Demper Tolerantie | +2/-2 [N] |
| Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
| Vrijloop | Ja |
| Vrijloop Lengte | 10 [mm] |
| Demper veerretour | Ja |
| Demper Kleur behuizing | rood RAL3027 |
| Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
| Demper Ø behuizing | 8 [mm] |
| Behuizingslengte demper | 80 [mm] |
| Demper Ø zuigerstang | 1.8 [mm] |
| Demper Verbinding behuizing | Bundel |
| Demper Verbinding zuigerstang | Bumper |
| Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden