F070-08-202

Vloeistofdemper
Serie Settantino

TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht27 [N]
Demper Tolerantie+4/-4 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourNee
Demper Kleur behuizingnaturel
Demper Dekselkleurnaturel
Demper Ø behuizing8 [mm]
Behuizingslengte demper117.6 [mm]
Demper Ø zuigerstang2.3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangT-kop
ToepassingsomgevingStandaard