E050-10-025

zelfsluiter
Serie Retro 2

Af te remmen massa25 [kg]
WerkingsrichtingBinnen sluitend
VrijloopJa
Vrijloop Lengte10 [mm]
TechnologieWrijving
Totale lengte max.201 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelgrijs RAL7042
SEZ Ø boringen3.5 [mm]
SEZ Breedte10.4 [mm]
SEZ Hoogte18.5 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S