E050-08-071

zelfsluiter
Serie Silento Doppio 50

Af te remmen massa30 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.237 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelnaturel
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte12.2 [mm]
SEZ Hoogte17.8 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType A