E110-16-018

zelfsluiter
Serie Silento Forte Duo

Af te remmen massa50 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieWrijving
Totale lengte max.535 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelzwart RAL9005
SEZ Ø boringen3.5 [mm]
SEZ Breedte16 [mm]
SEZ Hoogte23.5 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType B