E100-08-065
zelfsluiter
Serie Silento Porta 100
Technische gegevens
| Af te remmen massa | 120 [kg] |
| Werkingsrichting | Binnen sluitend |
| Vrijloop | Nee |
| Technologie | Defined Comfort |
| Totale lengte max. | 350 [mm] |
| SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
| SEZ Kleur vergrendelingshendel | grijs RAL7035 |
| SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
| SEZ Breedte | 16.4 [mm] |
| SEZ Hoogte | 27 [mm] |
| SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden