E100-08-068

zelfsluiter
Serie Silento Porta 100

Af te remmen massa100 [kg]
WerkingsrichtingBinnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.350 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelgrijs RAL7035
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte16.4 [mm]
SEZ Hoogte27 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S