FS18A-15

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Compensatie-elementen
Serie FS

Persoonlijke gegevens
Bericht
G1M16x1
G2G1/8"
G3G1/8"
Maat A8 [mm]
Maat C30 [mm]
Maat E29.5 [mm]
Maat F15 [mm]
Maat H73.5 [mm]
Maat I6.5 [mm]
SW22 [mm]