Voorganger model SO-23215070

Klemstuk verstelbaar
Serie SO-232
Technische gegevens
Maat A min. | 19 [mm] |
Maat A max. | 70 [mm] |
Maat B | 20 [mm] |
Maat C | 98 [mm] |
Maat D | 15 [mm] |
Gewicht | 53 [g] |
Maat A min. | 19 [mm] |
Maat A max. | 70 [mm] |
Maat B | 20 [mm] |
Maat C | 98 [mm] |
Maat D | 15 [mm] |
Gewicht | 53 [g] |