SO-30322015

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Zuigvinger veerbelast
Serie SO-303

Persoonlijke gegevens
Bericht
G1G1/8"
G2G1/8"
Maat A15 [mm]
Maat B32 [mm]
Maat L min.65 [mm]
Maat L max.80 [mm]
Gewicht32 [g]