ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

Vacuümejector
Serie ZKM / ZKX
- Krachtig
- Volumestroom: 23 l/min - 135 l/min
- Luchtverbruik: 21 l/min - 88 l/min
- Vacuümniveau max: -92 kPa
- Compact en modulair
Het systeem kan worden uitgebreid tot maximaal 8 eenheden en biedt maximale flexibiliteit. Een geïntegreerd filter met zelfreinigende functie zorgt voor minder onderhoud en extra efficiëntie.
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -92 [kPa] |
| Volumestroom | 62 [l/min] |
| Luchtbesparingsfunctie | Ja |
| Luchtregelklep | Ja |
| Afblaasregelklep | Ja |
| Schakeluitgang | NPN |
| Digitale vacuümschakelaar | Ja |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.21 [kg] |