ZPS20-1B20-SS-H19

Vacuümejector
Serie ZPS

  • Krachtig
    • Volumestroom: 171 l/min - 175 l/min
    • Luchtverbruik: 197 l/min - 350 l/min
    • Vacuümniveau max: -87 kPa
  • Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
    De oplossing is ideaal voor toepassingen met hoge volumestromen en lage vacuümniveaus. Hierdoor kunnen gevoelige werkstukken met minimale druk worden gehandled.
Vacuümniveau max.-65 [kPa]
Volumestroom174 [l/min]
Luchtverbruik bij 4 bar283 [l/min]
BehuizingsmateriaalRoestvrij staal
GeluiddemperGeen
Geluidsniveau max.72 [dB]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.22 [kg]